製品の公開
GEOLUXE Pyrolithic Stone Artemis
GEOLUXE Pyrolithic Stone Artemis
    Geoluxe

    GEOLUXE Pyrolithic Stone Artemis

    Google翻訳”,
    GEOLUXEパイロリシックストーンアルテミス
    技術仕様
    • Unique refGEOLUXE_Pyrolithic_Stone_Artemis
    • コレクションセットCounter tops
    • コレクションStone
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-11
    • エディション1
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)3200
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板

    対応地域

    アジア
    タイ

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (13)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得