製品の公開
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Royal Countertop

    Google翻訳”,
    大きなクリスタルと明るい青色のユニークなブレンドで、LUNDHS Royalはキッチンの調理台に魅力的な選択肢であるだけでなく、その多様性と美しい輝きは、周囲の多くのランドマークや高層ビルのクラッディングや外装装飾でも人気があります。世界。調理台の品質LUNDHSRoyalで作られた作業台は、耐熱性、耐傷性、耐汚染性、耐水性があり、清掃が簡単で、最小限のメンテナンスで済みます。 LUNDHS Royalは、2つの異なる表面仕上げで利用できます。 *洗練された;高光沢の研磨面が光を美しく反射し、周囲を映し出し、青い結晶を輝かせます。 *シルク/レザー;シルクの表面は、エレガントなマットで軽く構造化された仕上げになっています。これにより、高光沢仕上げよりも柔らかく繊細な外観が得られます。テクスチャの下で、クリスタルはまだ光を捕らえ、穏やかに輝きます。

    Lundhs Real Stoneに連絡する

    仕様
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2730 kg/m3 .
    技術仕様
    • Unique refLundhs_Royal_Countertop
    • コレクションセットCounterop material
    • コレクション kitchen, bathroom, reception
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類マテリアル
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCountertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 11
    • OmniClassタイトルResidential Kitchen Specialty Casework

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米