製品の公開
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
    Gerflor

    Tarasafe Standard PUR

    Google翻訳”,

    業務用床材 - 安全床材。

    Tarasafe Standard SparClean® ビニール製安全床材の利点:

    • 清掃やメンテナンスが容易な、圧縮された非多孔質表面
    • 鉱物結晶粒子の色、デザイン、輝きが向上
    • 抗菌・抗真菌作用による最大限の衛生状態

    製品とデザイン:

    • 摩耗層全体に高密度に埋め込まれた滑り止め粒子 => 永久的な滑り止め性能 R10
    • 鉱物結晶粒子と新しい装飾により、よりフレッシュなカラーパレットを実現

    設置とメンテナンス:

    • 炭化ケイ素不使用 => 取り扱い、輸送、切断、キャップおよびコーブが容易
    • SparClean®処理済み => メンテナンス性、耐汚染性、耐久性の面で製品性能が向上します

    市場への応用:

    • 交通量の多い用途に適しています => 過酷な契約環境に最適です
    • 滑り止め要件への準拠 => 滑りやすい場所への使用に最適です
    • 衛生的で清掃が簡単 => 医療施設、教育機関、住宅、その他人の出入りが多い場所に最適
    • 汎用性の高いソリューション => Mural Calypsoやセラミックタイルなどの柔軟な壁装材と組み合わせて設置できます
    • 簡単にコーブ加工と溶接が可能 => 防水性が必須となる場所に最適

    持続可能性:

    • 良好な室内空気質 => 28日後のTVOC濃度 < 100マイクログラム/m3
    • 資源の保護 => 100%リサイクル可能、リサイクル素材29%使用
    • 健康と安全 => REACH規則に100%準拠、ホルムアルデヒド(CH₂O)不使用
    • フランス製 => 輸送時のCO2排出量を削減

    Gerflorに連絡する

    仕様
      • Anti-slip performance R10
      • Meets HSE +36 guidelines
      • New Collection with no carborundum
      • Excellent stain resistance
      • Outstanding durability

      The refreshed Tarasafe collection is a range of slip resistant sheet flooring that meets HSE guidelines. It is constructed from vinyl with deeply inlaid mineral crystal particles (patent pending) and coloured chips for a decorative design. Contains no Carborundum. Tarasafe Standard now comes with SparClean® surface treatment and is reinforced with a glass fibre grid and is suitable for use in all areas of heavy traffic where slip-resistance, durability and hygienic conditions are required. It is also treated with an anti-bacterial and fungicidal treatment. This product comes with a 12-year warranty and is 100% recyclable, when the product is at the end of its’ life. Contain 29% recycled content.Installation 

      • Glue down

      Acoustic 

      • 6 dB

      Slip resistance 

      • R10

      Fire rating 

      • Bfl-s1

      Classification 

      • 34/43
    技術仕様
    • Unique refGER-SAF-TAR-STD-PUR
    • コレクションセットFlooring - Safety
    • コレクションTarasafe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション2
    • 高さ(Mm)2
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)20000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品