製品の公開
GTI EL5 Cleantech
GTI EL5 Cleantech
GTI EL5 Cleantech
    Gerflor

    GTI EL5 Cleantech

    Google翻訳”,

    GTI EL5 Cleantechは、Gerflor社独自の特許取得済みソリューションです。交通量の多い用途に最適なソリューションで、産業、ヘルスケア、製薬市場で高い評価を得ています。GTIタイルの利点をすべて備えながら、Evercare™処理による滑らかな表面と導電性を備えています。650 x 650 mmの溶接正方形です。

    導電性床材。商業用床材 - ESD およびクリーンルーム用床材。

    GTI EL5 クリーンテック フローリングの利点。

    • GTIタイルのすべての利点に加え、産業およびヘルスケアプロジェクト向けの導電性も備えています
    • Evercare™ 表面処理(導電性バージョン)により、清掃とメンテナンスが簡単な床材
    • 最適な衛生状態が求められる熱溶接に適した650 x 650 mmの正方形フォーマットで利用可能
    • 交通量の多い用途に適しており、2mmの摩耗層により重い転がり荷重に耐えます。
    • インターロッキングタイル形式も利用可能(詳細については、GTI EL5 Max Connect を参照してください)

    製品とデザイン

    • Evercare™ 表面処理により、優れた汚れや擦り傷への耐性とメンテナンスの容易さを実現
    • フォークリフトを含む極端な交通耐性のための2mmの純粋なビニール色の摩耗層
    • 工業環境に適した、さまざまな人気カラーの 5 つの現代的な仕上げ

    設置とメンテナンス:

    • 設置が簡単で迅速、メンテナンスの時間とコストを削減
    • 比類のないレベルの汚れや薬品への耐性を実現するEvercare™表面処理
    • 時間が限られているときに簡単に輸送、切断、設置できる多用途の製品です。

    市場アプリケーション:

    • 産業および医療を含むあらゆる高トラフィックアプリケーションに最適
    • 用途にはESD場所、データセンター、クリーンルーム、ハイテクなどが含まれます。

    持続可能性:

    • 良好な室内空気質 => 28日後のTVOC < 100マイクログラム/m3
    • 健康と安全 => REACH規則に100%準拠、フタル酸エステルおよびホルムアルデヒド(CH₂O)フリー
    • フランス製 => 輸送時のCO2排出量の削減
    • 資源の保護 => 100%リサイクル可能

    Gerflorに連絡する

    仕様
      • Electro-conductive
      • Easy to clean and maintain
      • High tech building interiors
      • ESD, Cleanrooms, Data Centres
      • Only Available as Tiles
    技術仕様
    • Unique refGER-FAST-GTI-EL5-CLEAN
    • コレクションセットFlooring - Interlocking Tiles
    • コレクションGTI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション2
    • 高さ(Mm)6
    • 幅(mm)650
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品