製品の公開
Mipolam Accord
Gerflor

Mipolam Accord

Google翻訳”,

MIPOLAM ACCORDは、2mのシートにカレンダー加工され、プレスされた高PVC含有量の単層均質フローリングで、厚さ2mm、重量≤2850gです。
厚さ全体に色が付いた半指向性のデザインは、28のリファレンスで利用でき、マットな仕上がりになっています。
このフローリングは、幅木を容易にする集合的な建物、および角度と溶接に推奨されます。
フローリングには、UVレーザー架橋によって得られたポリウレタン表面処理の最新の改良点であるEvercareTMが装備されています。このエバーケアTMは、ベタジン、エオシン、抗菌ハンドジェルなどのヘルスケアで使用される化学製品の汚れを防ぎ、フローリングの耐久性を高めます。
この処理は優れたメンテナンス特性を持ち、アクリルポリッシュの塗布を必要としません
フローリングは、最低25%のリサイクルコンテンツで構成され、100%管理されており、REACHに準拠しています。

必要に応じて、MIPOLAMACCORDはフタル酸エステルを含まない可塑剤とともに利用できます。
このフローリングは帯電防止(<2kV)です。製品は、EN ISO 24343-1(EN 433)に準拠して、0.02mmから150分以下の値の残留くぼみに反応しません。
フローリングは、交通量の多いエリアとBfl-s1の耐火性に適したグループTの耐摩耗性です。
揮発性有機化合物の生成物排出率は<10µg / m3(28日ISO 16000-6後のTVOC)です。

Gerflorに連絡する

仕様
  • Commercial flooring - Homogeneous

    T Group => Best abrasion resistance
    Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance
    Palette of 28 semi-directional colours for freedom of design
    Modern surface with a matt finish
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

技術仕様
  • Unique refGER-HOM-MIP-ACCORD
  • コレクションセットFlooring - Homogeneous
  • コレクションMipolam
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-12
  • エディション2
  • 高さ(Mm)2
  • 幅(mm)2000
  • 奥行き(mm)20000
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルPVC
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
類似製品