製品の公開
Transidal 2S3
Transidal 2S3
Transidal 2S3
Transidal 2S3
Transidal 2S3
    Gerflor

    Transidal 2S3

    Google翻訳”,

    フランス国内限定販売商品

    フランス国内限定販売商品

    製品と装飾:

    • 時代を超越した幅広い色調:本物の木材、光沢のあるコンクリート、そして適切な装飾
    • 遮音性能:-20 dB、騒音レベルを大幅に低減
    • フォームパッド:優れた歩行快適性
    • ゲルネットウルトラニス:耐汚染性
    • 耐圧痕性<0.1mm:耐久性のある床材

    用途と応用例:

    • 住宅のプライベートエリアに最適


    設置とメンテナンス:

    • 接着剤で固定するか、半固定式で、周囲と接合部に両面テープを使用します。
    • 半固定式設置:設置時間の短縮、接着剤不要、乾燥時間不要、居住空間での設置が可能、将来の改修が容易。
    • アスベスト基材との互換性あり
    • 取り外しやリサイクルが容易(半固定式)

    環境 :

    • 個別のFDESが利用可能
    • リサイクル素材含有率14%
    • 25年間で非常に低い炭素排出量
    • 28日後のTVOC濃度が10マイクログラム/m³未満:優れた室内空気質
    • 完全リサイクル可能。フランス製:輸送に伴う二酸化炭素排出量を削減。
    • REACH規制に100%準拠、フタル酸エステル不使用、ホルムアルデヒド不使用

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • Produit uniquement disponible en France

      Product only available in France

      • 32 décors exclusifs & faciles à associer
      • Pose collée ou semi-libre
      • Confort à la marche & isolation acoustique -20 dB

      La collection qui embellit vos habitatsPose

      • Pose non-collée, Pose collée

      Acoustique

      • 20 dB

      Glissance

      • R10

      Classement feu

      • Cfl-s1

      Classifications

      • 23/31
    技術仕様
    • Unique refGER-HAB-TRSD-2S3
    • コレクションセットSols - Isophoniques PVC Habitat U2S
    • コレクションTransidal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-26
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617

    対応地域

    ヨーロッパ