製品の公開
Mipolam Elegance EL5
Mipolam Elegance EL5
    Gerflor

    Mipolam Elegance EL5

    Google翻訳”,

    MIPOLAM ELEGANCE EL5は、シート状で入手可能な導電性の柔軟で均質なビニール床材です。
    2 mmの均質な材料は、その全厚にカーボンカプセル化された顆粒を組み込んでおり、平均寿命全体にわたって最適で一貫した導電特性を確保するための導電性の裏打ちがあります。
    恒久的な帯電防止特性(<20 V)があります。

    このフロアカバーは、Evercare™またはUVレーザー架橋によって得られたポリウレタン表面処理の最新の改良で処理されています。 Evercare™は、ベタジン、エオシン、抗菌ハンドジェルなどのヘルスケアで使用される化学製品の汚れを防ぎ、フローリングの耐久性を高めます。
    この処理は優れたメンテナンス特性を備えています。それは一生ワックスを必要としません!

    MIPOLAM ELEGANCE EL5は、連続導電性5.104≤Rt≤106(EN 1081)として機能し、EN649に準拠しています。

    製品は、値が0.02 mm以下の残留インデントに対して非反応性です(EN 433)
    フローリングはEN649(34-43)に準拠しており、交通量の多い地域やBfl-s1の耐火性に適したグループPの耐摩耗性を提供します。
    この製品は、10 µg / m3未満の揮発性有機化合物を放出しません(28日ISO 16000-6後のTVOC)。

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • Specifications
      Conductive flooring
      Commercial flooring - ESD

      Permanent conductive flooring => 10^4 < Rt < 10^6
      Palette of 6 colours in non directionnal design
      TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
      Evercare surface treatment

    技術仕様
    • Unique refGER-ESD-MIP-EL
    • コレクションセットFlooring - ESD
    • コレクションMipolam
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション3
    • 高さ(Mm)2
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)20000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes