製品の公開
Premium Compact
Premium Compact
Premium Compact
Premium Compact
Premium Compact
    Gerflor

    Premium Compact

    Google翻訳”,

    Taralay Premium Compactは、ハードワークの多いコントラクトインテリアに最適な、比類のないフローリングコレクションです。サステナビリティとパフォーマンスにおいて最高峰の性能を誇り、現代的な新仕上げもご用意しています。静的および動的荷重に対して優れた耐性を備えています。0.02mmの迅速なへこみ回復と優れた寸法安定性を備え、重い物を移動させた場合でもシワの発生を最小限に抑えます。この多層ビニールフローリングは、耐摩耗層に高密度にプレスされたカラーチップを組み込むことで、耐久性に優れた外観を実現しています。

    商業用フローリング - 異種フローリング。

    Taralay プレミアム コンパクト フローリングの利点。

    • 優れた耐摩耗性と耐傷性を実現する充填剤を含まない 1mm 以上の摩耗層を備えた極めて優れた交通耐性
    • Evercare表面処理を施した床材は、掃除やメンテナンスが簡単で、比類のないパフォーマンスを発揮します。
    • インテリアに最適な現代的な色とデザインの幅広い選択肢をご用意

    均質な表面:

    • フィラーを含まない層で、驚くほど鮮やかな色を実現
    • 象嵌デザインにより、外観と仕上がりが長持ちします。

    多層構造:

    • 寸法安定性を高める二重繊維グリッド補強
    • エバーケア表面処理によりマットな質感を実現し、比類のない防汚性を実現
    • 幅広いカラーパレットとトレンディで現代的な装飾で、Taralay や​​ Mipolam コレクションと組み合わせることができます。
    • MyPremiumでもご利用いただける、ユニークなフロアスキームを作成するための特注およびカスタマイズされたデザインのサービスオファーです。

    インストールとメンテナンス:

    • 清掃メンテナンスが容易なEvercare表面処理により、総所有コストを削減
    • 摩耗層に充填材がないため、切断やコーブが必要な場合でも設置が簡単
    • クリーンコーナーシステムと互換性があり、耐久性のある防水性のために簡単にカバーできます。

    市場アプリケーション:

    • 医療、産業、教育、公共スペース、オフィス、小売店など、交通量の多い用途に最適です。
    • 切断、コービング、溶接が容易で、防水が必須の領域向けのクリーンコーナーシステムと互換性があります。
    • 優れた抗ウイルス性と抗菌性を備え、衛生管理の厳しい医療施設の内装に最適です。

    持続可能性:

    • 資源の保護 => 100%リサイクル可能、80%鉱物、リサイクル、バイオコンテンツ
    • 健康と安全 => REACH規則に100%準拠、フタル酸エステルおよびホルムアルデヒド(CH₂O)フリー
    • 良好な室内空気質 => 28日後のTVOC < 100マイクログラム/m3
    • フランス製 => 輸送時のCO2排出量の削減

    Gerflorに連絡する

    仕様
      1. Evercare™ surface treatment
      2. High density pressed wear layer > 1mm
      3. Glass fibre grid
      4. Compact backing
    技術仕様
    • Unique refGER-HETCOM-TLY-PR
    • コレクションセットFlooring - Multilayered Compact
    • コレクションTaralay
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-13
    • エディション3
    • 高さ(Mm)2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品