製品の公開
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
    Gerflor

    Tarasafe plus

    Google翻訳”,
    業務用厨房に最適商業用フローリング-安全性摩耗層全体に深い象眼細工の滑り止め粒子が密集している=>永続的な滑り性能R10テキスタイルバッキング=>床下からの電信を減らし、濡れた場所での密着性を向上させるカーボランダムなし=>取り扱いが簡単&ウェアレイヤーの厚さ全体にデザインをカット=>耐久性のある色100%リサイクル可能」

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • TARASAFE PLUS is a slip resistant floorcovering constructed from vinyl impregnated with carborundum particles. TARASAFE PLUS is reinforced with a glass fibre grid and is available in sheet form. TARASAFE PLUS is treated with Sanosol®, an antibacterial and fungicidal treatment. TARASAFE PLUS is suitable for use in all areas of heavy traffic where slip-resistance, durability and hygienic conditions are required. It has a thickness of 2.5 mm for an extended durability.
    技術仕様
    • Unique refGER-SAF-PLUS
    • コレクションセットFlooring - Safety
    • コレクションTarasafe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-26
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
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
    類似製品