製品の公開
Mipolam Ambiance ultra
Mipolam Ambiance ultra
    Gerflor

    Mipolam Ambiance ultra

    Google翻訳”,
    Mipolam Ambiance Ultra は、厚さ 2mm、重量 ≤ 2750g の 2m シートにプレスされた高 PVC 含有量の均質な床材です。無指向性のデザインを提供し、生の混合物として色を染色して厚さ全体に均一な色を保証し、マットな仕上がりを実現します。 Mipolam Ambiance Ultra は、民間および管理用の建物に推奨されており、その優れた柔軟性のおかげで、ベンドアップスカートの設置、アングルや熱溶接手順が簡素化されます。 Mipolam Ambiance Ultra は、Evercare™ または UV レーザー架橋によって得られる最新の改良型ポリウレタン表面処理で処理されています。 Evercare™ は、ベタジン、エオシン、抗菌ハンドジェルなどの医療現場で使用される化学製品の汚れを防ぎ、床材の耐久性を高めます。この処理はメンテナンス性に優れています。一生ワックスは必要ありません。

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • High performance flexible homogeneous multipurpose flooring Commercial flooring - Homogeneous T Group => best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 35 non-directionnal polychrome designs TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality Mipolam Ambiance Ultra is composed of a minimum of 25% recycled content 100% controlled and is REACH compliant. Mipolam Ambiance Ultra is anti-static (<2kV), fungistatic, bacteriostatic and resistant to the main chemical products used in healthcare. Mipolam Ambiance Ultra is non-reactive to residual indentation with a value ≤ 0,03 mm (EN 433). Mipolam Ambiance Ultra complies with EN 649 (34-43) offering a group T wear rating suitable for very heavy duty traffic areas and Bfl-s1 fire resistance. Mipolam Ambiance Ultra emission rate of volatile organic compounds is <10 µg/m3 (TVOC after 28 days ISO 16000-6). Mipolam Ambiance Ultra is available in 35 fashionable and relaxing colours.
    技術仕様
    • Unique refGER-HOM-MIP-AMB
    • コレクションセットFlooring - Homogeneous
    • コレクションMipolam
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-26
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617