製品の公開
Mural Calypso
Mural Calypso
Mural Calypso
    Gerflor

    Mural Calypso

    Google翻訳”,
    MURAL CALYPSO は、幅 2m ロールの多層壁装材で、防火等級 B-s2,d0 です。 CR41溶接棒で熱溶接します。これは、印刷された透明な摩耗層と、製品の溶接を容易にするための着色された下層で作られています。この層はリサイクル製品の 20% を構成します。 CMR 1 および 2 コンポーネントは含まれておらず、REACH に 100% 準拠しています。 100%リサイクル可能です。

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • The only wallcovering on the market with a coloured backing! Wall - Wall covering Coloured backing => easy welding B-s2,d0 fire classification Waterproof for use in showers 26 colours to match the floor covering 100% recyclable & contents 20% of recycled material
    技術仕様
    • Unique refGER-WALL-CALYPSO
    • コレクションセットWalls - Wall covering
    • コレクションMural
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション5
    • 高さ(Mm)0.92
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)30000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_25_45
    • Uniclass2015詳細Wall covering and finish systems
    • MasterFormat 2014 コード09 72 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Coverings
    • OmniClassNumber23-15 15 00
    • OmniClassタイトルWall Coverings, Claddings, Linings
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes