製品の公開
Mural Ultra
Mural Ultra
    Gerflor

    Mural Ultra

    Google翻訳”,
    MURAL ULTRAは、耐久性を高めるために厚さ1.5mmの柔軟な壁装ビニールシートです。これは、ほとんどのヨーロッパの火災規制に準拠するB-s2、d0火災分類(EN 13501-1)を備えています。純粋なPVC色の表面と、リサイクル製品の25%を占める裏地でできています。この多層製品は、不織布ガラス繊維グリッドで補強されており、引き裂きに対する耐性が向上し、寸法安定性に優れています。 Protecsol®表面処理により、化学製品の汚れに対する優れた耐性があります。接合部は完全な水密性を確保するために熱溶着されています。 100%リサイクル可能で、コンポーネントはReachに100%準拠しています。

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • MURAL ULTRA New range Wall - Wall covering Excellent performances: resistance to impact, B-s2,d0 fire classification A guaranteed hygiene and an easy maintenance A durable installation perfectly waterproof 100% recyclable
    技術仕様
    • Unique refGER-WALL-ULTRA
    • コレクションセットWalls - Wall covering
    • コレクションMural
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-04-20
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615