製品の公開
Mural Club
Gerflor

Mural Club

Google翻訳”,
MURAL CLUB は、B-s2,d0 防火等級の 2m 幅ロールの均質な壁紙です。永久的な壁装材としてデザインされています。 CR40溶接棒を使用して熱溶接されており、衛生的です。溶接の見栄えを良くするために、厚さ全体に色を付けたカレンダー加工された層で作られています。この層にはリサイクル製品が少なくとも 10% 含まれています。 CMR 1 および 2 コンポーネントは含まれておらず、REACH に 100% 準拠しています。 100%リサイクル可能です。 MURAL CLUB は PUR 表面処理の恩恵を受けており、化学製品に対する耐性が高く、メンテナンスが容易です。 MURAL CLUB は、B-s2,d0 防火等級の 2m 幅ロールの均質な壁紙です。永久的な壁装材としてデザインされています。 CR40溶接棒を使用して熱溶接されており、衛生的です。溶接の見栄えを良くするために、厚さ全体に色を付けたカレンダー加工された層で作られています。この層にはリサイクル製品が少なくとも 10% 含まれています。 CMR 1 および 2 コンポーネントは含まれておらず、REACH に 100% 準拠しています。 100%リサイクル可能です。 MURAL CLUB は PUR 表面処理の恩恵を受けており、化学製品に対する耐性が高く、メンテナンスが容易です。

Gerflorに連絡する

仕様
  • Full resistant to impact, it acts as a buffer against damage from beds, trolleys and indoor motorized vehicles and other transportation systems. MURAL CLUB is fully impact resistant and is therefore ideal for use as a cladding in large public buildings such as hospitals care institutions dental and veterinary surgeries, clean rooms, stores and supermarkets, warehouse and storage areas.
技術仕様
  • Unique refGER-WALL-CLUB
  • コレクションセットWalls - Wall covering
  • コレクションMural
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-04-27
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルPVC
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
  • IFC分類建物エレメント
  • UNSPSC名称Wall finishing materials
  • UNSPSC301615