製品の公開
Lead-Free (LF) Brass Compression Straight Stop Valves

Lead-Free (LF) Brass Compression Straight Stop Valves

Google翻訳”,
器具使用箇所での遮断用圧縮ストレートストップバルブおよびアングルストップバルブは、鉛フリー(LF)真鍮製、クロムメッキ、1/4回転ボールバルブで、テフロン®コーティングされた真鍮製圧縮リングとステンレス鋼製インサートを備え、1/2インチのUponor AquaPEX®パイプへの圧縮接続と、器具ライザー用の3/8インチ雄ネジ接続が可能です。注:記載されている温度および圧力定格は、静水圧定格です。家庭用温水(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。アプリケーション固有の温度および圧力定格に関する追加情報については、『Uponor PEX配管システム設計および設置マニュアル』を参照してください。
仕様
  • • Product #: LF5425038

    • Connection Type: Compression x UNEF

    • Primary Material: LF Brass

技術仕様
  • Unique refLead-Free-Brass-Compression-Straight-Stop-Valves
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションValves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国