製品の公開
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Ice Maker Boxes

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Ice Maker Boxes

Google翻訳”,

ProPEX®製製氷ボックス(サポートブラケット付き、1⁄2インチ(LF黄銅製)バルブ、スナップインフレーム付き)には、1⁄2インチ鉛フリー黄銅製バルブと1⁄4インチ外径圧縮接続部が付属しています。この耐衝撃性の高いボックスは、標準的な製氷チューブに接続するための、見た目も美しく便利なオプションです。取り付けを容易にするサポートブラケットが2個付属しています。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: LF5955025

    Connection Type: ProPEX x Compression

技術仕様
  • Unique refProPEX-Lead-Free-Brass-Ice-Maker-Boxes
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションShutoff Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他