製品の公開
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Washing Machine Outlet Boxes

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Washing Machine Outlet Boxes

Google翻訳”,

UponorのProPEX®洗濯機用アウトレットボックスには、1⁄2インチのProPEX温水・冷水バルブが2個付属しています。色分けされた鉛フリー真鍮製です。バルブは上部または下部から取り付け可能です。4つのサポートブラケットにより、スタッド間の取り付けが容易です。付属のスナップオンフレームは、最大1インチの乾式壁に対応します。

注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。

仕様
  • Product #: LF5930500

    Primary Material: LF Brass

    Subcomponent Material: Box: High-impact polystyrene, Frame: High-impact polystyrene, Support Brackets: High-impact polystyrene, Valve: LF Brass

技術仕様
  • Unique refProPEX-Lead-Free-Brass-Washing-Machine-Outlet-Boxes
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションShutoff Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他