製品の公開
Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR
Watts

Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR

5つ星のうち4.44.4(11 レビュー)
Google翻訳”,
シリーズTBRボトムエントリーバイメタル温度計は、商業、住宅、および機関のHVACアプリケーションで使用されます。クロームスチールケース、Kostilポリマーウィンドウ、真ちゅう製ステム、真ちゅう製増幅ムーブメント、1/2インチNPT真ちゅう製スナップインサーモウェル、バイメタルスパイラルスプリングセンシングエレメントを備えています。さまざまな温度定格スケールで利用できます。
仕様
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • ½ in. NPT brass snap-in thermowell and bimetal spiral spring sensing element for convenience and accuracy
    • Designed for commercial, residential and institutional HVAC applications
    • Model features chrome steel case and ring, Kostil polymer window and brass stem and amplifying movement
    • Available in various temperature rating scales
技術仕様
  • Unique refBimetal-Thermometer-TBR
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションGauges > Thermometers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • ETIM コードEC011165
  • ETIM 名Bimetal thermometer
  • Uniclass2015コードPr_65_52_34_88
  • Uniclass2015詳細Temperature gauges
  • MasterFormat 2014 コード40 74 43
  • MasterFormat 2014 タイトルBimetallic Thermometers
  • OmniClassNumber23-27 11 11
  • OmniClassタイトルTemperature Measuring Instrument And Controls
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米