ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Uponor ProPEX®鉛フリー(LF)真鍮製水道メーターサービスバルブは、商業施設のサブメーターおよび住宅用水道の入口、出口、またはその両方にご使用いただけます。本バルブは、5⁄8インチから1インチまでの水道メーターにASTM F1960規格に準拠した直接接続が可能です。本バルブは、3⁄4インチまたは1インチのUponor AquaPEX®チューブに対応しています。ハンドルはステンレス鋼製です。
注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。