製品の公開
Fuseal Fast-Lock
GF Piping Systems

Fuseal Fast-Lock

Google翻訳”,

新しいFusealFast-LockJoining Systemは、Fuseal腐食性廃棄物システム向けの革新的な新しいメカニカルジョイント(MJ)ソリューションです。すばやく簡単にインストールできます。セメントシステムとは異なり、特別なセメントやアプリケーターを必要とせず、有毒ガスもありません。最も重要なのは、待つべき治療時間がないことです。 Fast-Lockは、市場で最もコンパクトなメカニカルジョイントです。これにより、他のシステムが適合しない壁の間などの狭いスペースにシステムを設置できます。

Fuseal Fast-Lockジョイントは、Fuseal腐食性廃棄物ファミリーへの素晴らしい追加です。このシステムは、アルカリ、アルコール、酸、溶剤、塩溶液の腐食作用に耐性があります。 Fuseal PPは、錆びたり、穴が開いたり、はがれたり、腐食したり、電気分解の影響を受けたりすることはありません。 Fusealには実績があり、化学処理、造船、食品および飲料、製薬、病院、大学、その他の研究所など、多くのアプリケーションに最適です。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Corrosive Waste Damage
    • Life Sciences
    • Chemical Process Industry
    • Shipbuilding / Marine
    • Food and Beverage

    Main Advantages:


    • Fast Installation
    • Compact - Fits in tight spaces such as inside walls
    • No special tools required
    • Pressure rated to 35 PSI
    • Long Life - Will not corrode
    • High temperature
    • MJ and Electrofusion interchangeable
技術仕様
  • Unique refFuseal_Fast-Lock
  • コレクションセットWaste Piping Systems
  • コレクションFuseal
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水