製品の公開
Fuseal PP
GF Piping Systems

Fuseal PP

Google翻訳”,

Fuseal®PP配管システムは、腐食性廃棄物配管システムの簡単で信頼性の高いソリューションであり、複数の接合システム(電気融合および機械的接合)を備えた、市場で最も簡単に設置できるシステムの1つです。 Fuseal®PP配管システムは、優れた耐薬品性と物理的特性を備えているため、実験室、工業用、または食品および飲料のDWVアプリケーションに存在する酸、塩基、および溶剤の腐食性廃棄物混合物の処理に最適です。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Corrosive Waste Drainage
    • Life Sciences
    • Chemical Process Industry
    • Food and Beverage
    • Shipbuilding  /Marine

    Main Advantages:

    • Low installation cost with maintenance-free service
    • Chemical and corrosion resistance
    • High temperature, intermittent discharges up to 212°F (100°C)
    • Both electrofusion and mechanical joints
    • Can be used for pressurized drainage applications up to 50 psi
    • Easy to operate electrofusion machines
技術仕様
  • Unique refFuseal-PP
  • コレクションセットWaste Piping Systems
  • コレクションFuseal
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水