製品の公開
Movable smoke curtains D | DH
Movable smoke curtains D | DH

    Movable smoke curtains D | DH

    Google翻訳”,

    GSF KDR可動式防煙カーテンは、火災によって発生した煙の移動と拡散を制御するための障壁として使用されます。その役割は、煙の貯留層を形成するか、特定の場所に煙を誘導することです。また、煙が他の場所へ流入するのを防止または遅らせ、効果的な避難を可能にする役割も担っています。防煙カーテンは主に、ショッピングモール、倉庫、工業団地などの大規模商業施設で使用されます。

    GSF KDR 可動式煙幕は、火災緊急時にモーターによって作動します。

    仕様
    • FIRE RESISTANCE CLASS

      D60, D120, D181, DH60, DH133

      ADVANTAGES

      • lightweight and compact design
      • high quality and aesthetics
      • quick and easy installation
      • possibility of modular connection of curtains
      • Declaration of Performance
      • Certificate CE
      • Environmental Declaration EPD

      Movable smoke curtain consist of:

      • flexible curtain coat
      • mounting elements
      • balast strip
      • curtain drive

      ADDITIONAL OPTIONS

      • painting of housing in any color from RAL palette
      • possibility of making guides

      TYPES OF MOVABLE SMOKE CURTAINS:

      • ASB1 curtain begins to operate upon activation or power failure, within the speed range of 0.06 - 0.30 m/s, no lower than 2.5 meters from floor level
      • ASB2 curtain begins to operate only after activation, within the speed range of 0.06 0.30 m/s, not lower than 2.5 meters from floor level
      • ASB3 curtain starts to operate after activation or power failure, in the speed range of 0.06 - 0.15 m/s, at any height
      • ASB4 curtain starts operating only after activation, in the speed range of 0.06 - 0.15 m/s, at any height
    技術仕様
    • Unique refsmoke-curtains-mobile
    • コレクションセットSmoke curtains D | DH
    • コレクションMovable smoke curtains GSF KDR D | DH
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)10050
    関連
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙
    • IFC分類建物エレメント

    対応地域

    ヨーロッパ アジア