製品の公開
Gorter® Fire Rated Roof Access Hatch - RHTEI - 120 Min.
Gorter® Fire Rated Roof Access Hatch - RHTEI - 120 Min.
Gorter® Fire Rated Roof Access Hatch - RHTEI - 120 Min.

    Gorter® Fire Rated Roof Access Hatch - RHTEI - 120 Min.

    Google翻訳”,

    Gorter耐火鋼製ルーフハッチは、陸屋根への実用的かつ安全なアクセスを提供すると同時に、閉じた状態では下部空間を耐火シールで密閉します。ルーフハッチは、最大勾配5°の陸屋根に設置できます。

    耐火性能
    耐火鋼製 Gorter 屋根ハッチの完全性は、EN1634、EN1530-4、BS476: part22 に従って Efectis によって評価されています。

    分類:
    EI 1: 120分
    EI 2: 120分
    E: 120分

    標準版
    耐火屋根ハッチには、6 つの標準サイズと、最大 1000 x 2000 mm までの特殊サイズがあります。

    完全に熱破壊された
    |
    完全に断熱された縁石とカバーは高い断熱性を備えているため、不要な結露が発生する可能性を最小限に抑え、エネルギーコストも節約します。

    ゴルター耐火屋根ハッチ:

    • 標準サイズと特殊サイズ
    • EN1634、EN13501-2、AS1530-4、BS476:part22に準拠した耐火性能
    • 熱的に分離・断熱された鋼構造
    • 片手で安全に操作可能
    • ルーフハッチの10年保証
    • シリンダー錠、内側操作。ヒンジ側から1400mm以上離れた位置から3点ロック。
    • 寸法 > 1,400 mm、3点ロック機構付き
    • 防犯・防音
    • RAL7011(外側)およびRAL9010(内側)の粉体塗装
    仕様
    • Certifications:
      KIWA: CE ETA-19/0680

      KOMO:SKG.0372.0489
      Efectis-R001575

      Fire rating:
      According to EN1634, EN13501-2, AS1530-4 and BS476:part22.
      E:120 minutes
      EI1:120 minutes
      EI2:120 minutes

      Standard dimensions / weight:

      • RHTEI7090: 700 x 900 mm / 134 kg
      • RHTEI9090: 900 x 900 mm / 157 kg
      • RHTEI7014: 700 x 1400 mm / 185 kg
      • RHTEI1010: 1000 x 1000 mm / 180 kg
      • RHTEI1015: 1000 x 1500 mm / 236 kg
      • RHTEI1020: 1000 x 2000 mm / 298 kg

      Special dimensions (mm): ........ x ........ mm
      Sizes up to 1000 x 2000 mm (max.). Not available with double lid.

      (Hinge side = long side)

      Gorter® - completely assembled with:

      • Thermal separated and insulated steel construction
      • Diagonal handle to safely enter and leave roof hatch
      • Counter balancing system for controlled opening and closing
      • Weather tight gasket
      • Intumescent tape
      • Hold-open arm that engages automatically, one hand release
      • Cylinder lock, inside operation. With 3 point lock from hinge side > 1399 mm.

      Performance:

      • Sound reduction (EN-ISO 717-1:2013): 25 dB
      • Wind and water tightness (EN 12208): Class E 650
      • Construction strength (EN1026/EN1027): ± 3000 Pa
      • Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
      • Air tightness (EN 1026): 0.5 m3/hm1
      • Resistance to snow loads (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
      • Impact hard body (EN 356): Class P5A
      • Impact soft body (EN 13049): Class 5

      Standard powder coating:
      Powder coated in RAL7011 (outside) and RAL9010 (inside).


    技術仕様
    • Unique refgorter-fire-rated-roof-access-hatch-rhtei-120-min
    • コレクションセットRoof hatch fire rated
    • コレクションWithout climbing equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類オープニングエレメント
    • Uniclass2015コードSs_30_30
    • Uniclass2015詳細Roof opening systems
    • MasterFormat 2014 コード08 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOpenings
    • OmniClassNumber23-17 19 00
    • OmniClassタイトルHardware for Openings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島
    デンマーク
    タジキスタン
    ドミニカ共和国
    セネガル
    東ティモール
    ドイツ
    トルクメニスタン
    トリニダード・ドバゴ
    セントヘレナ
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
    マヨット
    モルドバ
    モンゴル
    マラウイ
    モンテネグロ
    ヨルダン
    マリ
    ラトビア
    ラオス
    モーリシャス
    リトアニア
    レバノン
    モーリタニア
    リヒテンシュタイン
    中華人民共和国
    モザンビーク
    ルーマニア
    北朝鮮
    モロッコ
    ルクセンブルク
    台湾
    リビア
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    大韓民国
    リベリア
    ロシア
    日本
    ルワンダ
    北マケドニア
    香港
    レソト
    レユニオン
    中央アフリカ共和国
    南アフリカ
    南スーダン
    西サハラ
    赤道ギニア