製品の公開
Gorter® Flat Roof Access Hatch - RHT standard
Gorter® Flat Roof Access Hatch - RHT standard
Gorter® Flat Roof Access Hatch - RHT standard
Gorter® Flat Roof Access Hatch - RHT standard

    Gorter® Flat Roof Access Hatch - RHT standard

    Google翻訳”,

    ゴーター屋根ハッチは避難ハッチとして使用できますが、ほとんどの場合、メンテナンス作業や屋上テラスへの平らな屋根への実用的かつ安全なアクセスを提供します。ルーフハッチは、最大傾斜が 30°の陸屋根に取り付けることができます。

    新世代 Gorter RHT ルーフハッチ
    新世代の RHT ルーフハッチは、非常に強力な特許取得済みの構造を特徴としています。いくつかの改良のおかげで、ルーフハッチは、建設時と通常の使用時の両方で、予期せぬ極端な荷重に対する耐性がさらに向上しました。

    壊れにくく持続可能な RHT ルーフハッチの改良された機能と機能:

    • オランダで製造およびデザインされました
    • 新しく改良された、特許取得済みの壊れにくい構造
    • 信頼性の高い、CE(ETA)認証取得
    • 最大 1000 x 3000 mm のサイズを在庫から直接入手できるようになりました
    • メートル寸法に完全に標準化

    完全に熱破壊
    Gorter RHT ルーフハッチには、完全に熱で壊れた縁石とカバーがあり、U w ≤ 0.319 W/(m².K) という実証済みの高い断熱値を備えています。これにより、結露の発生の可能性が最小限に抑えられ、エネルギーコストの節約が保証されます。

    Gorter RHT ルーフハッチ:

    • CE (ETA-15/0338) および TÜV NORD 認定
    • 完全に熱で壊れた縁石とカバー
    • 片手でも安全に操作可能
    • ルーフハッチの10年保証
    • オプションの電気制御
    • 迅速な配達
    • 高品質な施工
    • 屋内および屋外で操作可能なステンレススチールユーロシリンダーロック
    • 防犯・防音効果あり
    仕様
    • Certifications:
      CE ETA-15/0338
      Sentinel Holding Instituut (SHI) – Tested for harmful substances and suitable for QNG and sustainable building certifications such as DGNB, LEED, BREEAM and BNB.

      Opening (mm) - Weight:

      • RHT7010: 700 x 1000 mm / 56 kg (Not available in a Black Edition)
      • RHT7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
      • RHT1010: 1000 x 1000 mm / 65 kg
      • RHT1015: 1000 x 1500 mm / 84 kg
      • RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
      • RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
      • RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

      Hinge side = long side

      Gorter® - completely assembled with:

      • Thermal separated and insulated construction
      • Counterbalancing system for assisted opening and controlled closing
      • Wind and weather tight sealing between lid and curb
      • Lid that engages automatically in open position, with one hand release
      • Stainless steel Eurocylinder lock, inside and outside operation.
      • Diagonal handrail on inside lid to safely enter and leave roof hatch

      Performance according to CE (ETA-15/0338):

      • Resistance to permanent loads (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Insulating (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0.276 W/(m².K)
      • Sound reduction (EN-ISO140-3): 26 dB
      • Watertightness (EN 12208): Class E 650
      • Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
      • Resistance to snow loads (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
      • Impact hard body (EN 356): Class P5A
      • Impact soft body (EN 13049): Class 5
      • Air permeability (EN 12207): Class 3

      RHT powder coating:
      Outside:
      powder coated in RAL7047
      Inside:
      powder coated in white RAL 9010 (optional black RAL9004)

    技術仕様
    • Unique refgorter-flat-roof-access-hatch-rht-standard
    • コレクションセットRoof Hatch Standard
    • コレクションWithout climbing equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オープニングエレメント
    • Uniclass2015コードSs_30_30
    • Uniclass2015詳細Roof opening systems
    • MasterFormat 2014 コード08 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOpenings
    • OmniClassNumber23-17 19 00
    • OmniClassタイトルHardware for Openings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島
    デンマーク
    タジキスタン
    ドミニカ共和国
    セネガル
    東ティモール
    ドイツ
    トルクメニスタン
    トリニダード・ドバゴ
    セントヘレナ
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
    マヨット
    モルドバ
    モンゴル
    マラウイ
    モンテネグロ
    ヨルダン
    マリ
    ラトビア
    ラオス
    モーリシャス
    リトアニア
    レバノン
    モーリタニア
    リヒテンシュタイン
    中華人民共和国
    モザンビーク
    ルーマニア
    北朝鮮
    モロッコ
    ルクセンブルク
    台湾
    リビア
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    大韓民国
    リベリア
    ロシア
    日本
    ルワンダ
    北マケドニア
    香港
    レソト
    レユニオン
    中央アフリカ共和国
    南アフリカ
    南スーダン
    西サハラ
    赤道ギニア