製品の公開
Gorter® Flat Roof Access Hatch RHT with Stairs
Gorter® Flat Roof Access Hatch RHT with Stairs
Gorter® Flat Roof Access Hatch RHT with Stairs

    Gorter® Flat Roof Access Hatch RHT with Stairs

    Google翻訳”,

    固定階段を備えたゴルター屋根ハッチは、メンテナンス作業、屋上テラス、屋上庭園、ソーラーコレクターなどの屋根上の設備への実用的かつ安全なアクセスを提供します。屋根ハッチは、最大勾配30°の平屋根に設置できます。

    すぐに屋上へアクセス可能
    ルーフハッチと固定階段の組み合わせは、頻繁に屋根にアクセスする必要がある場合や、常に屋根にアクセスできるようにしておく必要がある場合に最適です。GorterのRHTルーフハッチとGS50固定階段の組み合わせは、床高2,500~3,000mmに適しています。GorterのルーフハッチとGS55固定階段の組み合わせは、床高3,000~3,370mmの屋根へのアクセスに、スタイリッシュで永続的なソリューションを提供します。

    新世代のGorter RHTルーフハッチ
    新世代のRHTルーフハッチは、極めて強固な特許取得済みの構造を特徴としています。数々の改良により、ルーフハッチは施工時だけでなく、通常の使用時においても、予期せぬ過度の負荷に対する耐性がさらに向上しています。

    壊れにくく持続可能な RHT ルーフ ハッチの特徴と機能が向上しました。

    • オランダで製造・デザイン
    • 新しく改良された特許取得済みの壊れにくい構造
    • CE(ETA)認証取得済みの信頼性
    • 1000 x 3000 mmまでのサイズが在庫から直接入手可能です
    • メートル法の寸法に完全に標準化

    完全に熱破壊された
    Gorter RHT ルーフ ハッチには、完全に断熱された縁石とカバーがあり、U w ≤ 0.276 W/(m².K) という実証済みの高断熱値が採用されています。これにより、結露の発生が最小限に抑えられ、エネルギー コストの節約が保証されます。

    GS50 または GS55 固定階段を備えた Gorter RHT 屋根ハッチ:

    • ルーフハッチはCE(ETA-15/338)、TÜV NORD、Abomaの認証を受けており、完全に断熱された縁石とカバーを備えています。
    • 踏面の自動調整機能により設置が簡単な固定階段
    • 床の高さに応じた傾斜角度50°~66°
    • 片手で安全に操作できるルーフハッチ
    • 屋根までしっかりグリップ
    • ルーフハッチは10年間保証、クライミングデバイスは1年間保証
    • オプションの電動制御付きルーフハッチ
    • ハッチと固定階段の高品質アルミニウム構造
    • 屋内と屋外で操作できるユーロシリンダー錠
    • 防犯・防音ルーフハッチ
    • 迅速な配送
    仕様
    • Certifications:
      CE ETA-15/0338
      Aboma certificate
      Sentinel Holding Instituut (SHI) – Tested for harmful substances and suitable for QNG and sustainable building certifications such as DGNB, LEED, BREEAM and BNB.

      Roof hatch type RHT1015
      Standard opening size: 1000 x 1500 mm (Hinge side = long side)
      Weight: 84 kg

      Roof hatch type RHT1020
      Standard opening: 1000 x 2000 mm (Hinge side = long side)
      Weight: 101 kg

      Roof hatch type RHT1025
      Standard opening: 1000 x 2500 mm (Hinge side = long side)
      Weight: 120 kg

      Roof hatch type RHT1030
      Standard opening size: 1000 x 3000 mm (Hinge side = long side)
      Weight: 134 kg

      Gorter® - completely assembled with:

      • Thermal separated and insulated construction
      • Counterbalancing system for assisted opening and controlled closing
      • Double sealing for water and weather tightness
      • Lid that engages automatically in open position, with release button
      • Diagonal hand rail to safely enter and leave roof hatch
      • Cylinder lock, in- and outside operation, with 3 point lock

      Performance according to CE (ETA-15/0338):

      • Resistance to permanent loads (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Insulating (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0.276 W/(m².K)
      • Sound reduction (EN-ISO140-3): 26 dB
      • Watertightness (EN 12208): Class E 650
      • Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
      • Resistance to snow loads (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
      • Impact hard body (EN 356): Class P5A
      • Impact soft body (EN 13049): Class 5
      • Air permeability (EN 12207): Class 3

      RHT powder coating:
      Outside: powder coated in RAL7047
      Inside: powder coated in white RAL 9010 (optional black RAL9004)

      Fixed Stair type GS50

      Gorter complete assembled. Aluminium, anodized.

      Floor height: ........ mm

      • Pitch adjustable from 50°- 66°
      • Standard room height 2500 mm (50°) - 3000 mm (66°)

      Step:

      • Size 730 x 175 x 45 mm
      • With anti skid profile

      Accessories:

      • Brackets for fixation on floor and in roof or ceiling opening
      • 2 Handrails complete with poles.

      IMPORTANT: ready for installation on site

      Fixed Stair type GS55
      Gorter complete assembled. Aluminium, anodized.

      Floor height: ........ mm

      • Pitch adjustable from 55°- 65°
      • Standard room height 3000 mm (55°) - 3370 mm (65°)

      Step:

      • Size 730 x 175 x 45 mm
      • With anti skid profile

      Accessories:

      • Brackets for fixation on floor and in roof or ceiling opening
      • 2 Handrails complete with poles.

      IMPORTANT: ready for installation on site

    技術仕様
    • Unique refgorter-flat-roof-access-hatch-rht-with-stairs
    • コレクションセットRoof Hatch Standard
    • コレクションwith climbing equipment
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-12-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オープニングエレメント
    • Uniclass2015コードSs_30_30
    • Uniclass2015詳細Roof opening systems
    • MasterFormat 2014 コード08 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOpenings
    • OmniClassNumber23-17 19 00
    • OmniClassタイトルHardware for Openings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島
    デンマーク
    タジキスタン
    ドミニカ共和国
    セネガル
    東ティモール
    ドイツ
    トルクメニスタン
    トリニダード・ドバゴ
    セントヘレナ
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
    マヨット
    モルドバ
    モンゴル
    マラウイ
    モンテネグロ
    ヨルダン
    マリ
    ラトビア
    ラオス
    モーリシャス
    リトアニア
    レバノン
    モーリタニア
    リヒテンシュタイン
    中華人民共和国
    モザンビーク
    ルーマニア
    北朝鮮
    モロッコ
    ルクセンブルク
    台湾
    リビア
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    大韓民国
    リベリア
    ロシア
    日本
    ルワンダ
    北マケドニア
    香港
    レソト
    レユニオン
    中央アフリカ共和国
    南アフリカ
    南スーダン
    西サハラ
    赤道ギニア