製品の公開
Gorter® High Insulation Roof Access Hatch - RHTEP
Gorter® High Insulation Roof Access Hatch - RHTEP

    Gorter® High Insulation Roof Access Hatch - RHTEP

    Google翻訳”,

    ゴルター社の屋根ハッチは避難口としても使用できますが、ほとんどの場合、メンテナンス作業や屋上テラスへの安全かつ実用的なアクセス手段として活用できます。屋根ハッチは、最大傾斜30°までの平屋根に設置可能です。

    完全に断熱されています
    Gorter RHTEP屋根ハッチは、完全に断熱された縁とカバーを備え、U w ≤ 0.20 W/(m².K)という高い断熱性能を実証しています。これにより、結露の発生を最小限に抑え、エネルギーコストの削減を保証します。

    Gorter RHTEP ルーフハッチ:

    • CE(ETA-18/0287)およびTÜV NORD認証取得済み
    • 完全に断熱された縁石とカバー
    • 片手で安全に操作できます
    • ルーフハッチには10年間の保証が付いています。
    • 迅速な配送
    • 高品質な構造
    • 屋内・屋外両用ユーロシリンダー錠
    • 防犯・防音
    仕様
    • Certifications:
      CE ETA-18/0287

      Opening (mm) - Weight:

      • RHTEP7014: 700 x 1400 mm / 79 kg
      • RHTEP1015: 1000 x 1500 mm / 95 kg

      (Hinge side = long side)

      Gorter® - completely assembled with:

      • Thermal separated and insulated construction
      • Counterbalancing system for assisted opening and controlled closing
      • Lid that engages automatically in open position, with one hand release
      • Diagonal handrail on inside lid to safely enter and leave roof hatch
      • Wind and weather tight sealing between lid and curb
      • Eurocylinder, inside and outside operation

      Performance according to CE (ETA-18/0287):

      • Resistance to permanent loads (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Insulating (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0.20 W/(m².K)
      • Sound reduction (EN-ISO140-3): ≥ 26 dB
      • Watertightness (EN 12208): Class E 650
      • Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
      • Resistance to snow loads (EN 1991-1-3): 3.97kN/m2
      • Impact hard body (EN 356): Class P5A
      • Impact soft body (EN 13049): Class 5
      • Air permeability (EN 12207): Class 3

      Standard powder coating:

      Powder coated in RAL7047 (outside) and RAL9010 (inside).

    技術仕様
    • Unique refgorter-high-insulation-roof-access-hatch-rhtep
    • コレクションセットRoof Hatch Extra Insulated
    • コレクションWithout climbing equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口