製品の公開
BASELIFT MODULE 6300HA, 119-179 cm
Granberg

BASELIFT MODULE 6300HA, 119-179 cm

Google翻訳”,

BASELIFT 6300 / 6310 は、さまざまなニーズに柔軟に対応できるワークトップ リフトです。

リフトは単独で、またはグランバーグのウォール キャビネット リフトと一緒に使用して、キッチンを完全に適応させることができます。作業面の下には、膝と脚のためのスペースが空けられています。作業面の下の設置 (モーター、水、排水) は、キッチンに魅力的な外観を与える伸縮式カバー プレートで隠すことができます。

モーターは連続的に調整可能で、作業面を必要な高さにすばやく静かに移動します。リフトには、押しつぶされる危険のない安全な操作を保証する信頼性の高い安全システムが装備されています。

作業面の機器は、必要な機能に応じて選択されます。シンクユニット、コンロ、引き出し、まな板、その他の付属品を作業面に組み込むことができます。

機能と利点
  • 引き出し、コンロ、シンクを装備可能
  • 30cmの高さ調節
  • 深さ調節可能、壁から 56 ~ 59 cm
  • アルミニウムのフレーム。工場から準備されています。可動式 (横方向) および角度調整可能なコンソール。
  • 電子およびモーター システム プラグ アンド プレイ
  • 安全ストリップはワークトップの下の前端をカバーします。 (工場出荷時)
  • カウンタートップを取り付けるためのブラケットとネジは配送に含まれています
有用な情報
  • カウンタートップの深さは、隣接するカウンタートップよりも 15 mm 浅くする必要があります (タイルと移動のためのギャップを提供するため)。
  • 天板の幅=リフトの幅
  • 最大高さ120mmのシンクボウルを搭載可能
  • 電子機器およびモーター システム プラグ アンド プレイ
  • 前幅=持ち上がり幅-4mm
  • フロント高さ:103mm、金具同梱
  • カバー パネルはワークトップの下に設置物を隠すことができます 幅 2 個 = リフトの幅 -10 mm、高さ 438 mm、厚さ 12 ~ 20 mm
標準装備
  • 可動および傾斜可能なブラケットを備えた工場で取り付けられたアルミニウムシステム
  • 壁掛けモーター
  • 安全スイッチ
  • フロント (ホワイト ALU RAL 9003)
  • コントロールボタン、ミニ
仕様
  • Installation


    Front height


    Height adjustment

    Motorised, steplessly adjustable 300 mm (700-1000 mm excl. top board)



    Speed level
    30 mm/sec.

    Operation
    Recessed mounted button or radio control

    Safety

    The safety strip is placed under the front edge of the worktop.
    If anything touches the safety strip, the lifting unit stops



    Electrical connection
    Plug for 230 V, max 5.0A

    Plumbing connections
    Connection is made with flexible hoses

    Lifting force
    100kg

    IP-class
    IP 20

    Frame depth
    560-590 mm from wall

    Dimensions cover plates

    2 pcs, width = width of the lift -10 mm, height 438 mm,
    thickness 12-20 mm



    Width worktop
    Width = width of the lift

    Depth worktop
    565-630 mm (15 mm shallower than worktops on fixed cabinets)

    Space to wall / adjoining cabinet
    5 mm

    Space to wall (for tiles)
    15 mm

    Tiling
    From 700 mm above floor (alternatively all the way down to the floor)

    Delivery modules

    Ready-mounted worktop incl. safety switch, motors



    Fittings supplied
    Bracket for fronts

    Material

    Aluminium frame



技術仕様
  • Unique refk516
  • コレクションセットHeight adjustable kitchen systems
  • コレクションHeight Adjustable Modular Worktops
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン - その他
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア