製品の公開
BASELIFT 6600HA KIT System, lift width 890 mm
BASELIFT 6600HA KIT System, lift width 890 mm
BASELIFT 6600HA KIT System, lift width 890 mm
    Granberg

    BASELIFT 6600HA KIT System, lift width 890 mm

    Google翻訳”,

    Baselift 6600 は、160 kg の持ち上げ能力を備えた直線型の壁取り付け型ワークトップ リフトで、石製のワークトップにも最適です。

    リフトにコンロまたはシンクが取り付けられていて、側面の作業面が必要ない場合は、幅 890 mm が適しています。

    フレームは輸送コストを最小限に抑えるためパーツ単位で供給され、現場での迅速かつ容易な組み立てが可能な設計となっています。設置者は現場でフレームシステムの幅と奥行きを調整することも可能です。

    ワークトップの下のオープンデザインにより、足元のスペースが広くなり、アクセスしやすく快適な作業環境が生まれます。

    ワークトップの下の設備(モーター、水道管、排水管など)は、伸縮式カバー パネルで簡単に隠すことができ、すっきりとした統一感のある外観を実現します。

    強力なモーターは段階的に作動し、作業台を素早く静かに昇降させます。統合された安全システムにより、圧迫の危険を防ぎ、安全な操作を保証します。

    リフト システムは、浅いボウルのコンロやシンクに適しています。

    フレームとモーターの色を白または無煙炭から選択するか、またはリフトに任意のキッチンメーカーのフロントを取り付けて完全に統合されたデザインを実現します。

    機能と利点

    • 電動ストレートワークトップリフト
    • 高さは床から700~1000mmの範囲で調節可能(作業台を除く)
    • 最大荷重:160kg
    • フレームシステムはパーツ単位で供給され、3つの幅から選択可能
    • フレーム部品は現場で必要な幅にカットできます
    • 壁掛けモーター
    • フレームの奥行きは576~616mmで、隣接するキャビネットに合わせて調整可能
    • シンクやコンロに合わせて横に調節可能な中央セクション
    • 壁の凹凸に合わせてワークトップの角度を調整可能
    • 統合安全スイッチ
    • ホワイトまたはアンスラサイトカラーで利用可能
    • 必要に応じてホースを隠すためのオプションのカバーパネルも用意されています

    役立つ情報

    • ワークトップの奥行きは、隣接するワークトップより 15 mm 浅くする必要があります (タイルを敷いたり移動したりするための隙間を確保するため)
    • ワークトップの幅 = リフトの幅
    • 最大ボウル高120mmのシンクを組み込むことができます
    • 電子機器とモーターシステム「プラグアンドプレイ」
    • フロント高:103 mm
    • カバーパネルは作業台の下に設置物を隠すことができます
      2個、幅 = リフト幅 - 10 mm、高さ 438 mm、厚さ 12~20 mm
    仕様
    • Installation
      Wall-mounted

      Front height
      103 mm

      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 300 mm (700-1000 mm excl. worktop)


      Speed level
      30 mm/sec.

      Operation
      Recessed mounted button or radio control


      Safety
      A safety strip is mounted underneath the frame of the lifting system. When the strip is activated, the lift unit stops immediately.


      Electrical connection
      Plug for 230 V, max 2,9A

      Plumbing connections
      Connection is made with flexible hoses

      Lifting force
      160 kg

      IP-class
      IP 20

      Frame depth
      576 - 616 mm from the wall (including integrated front)

      Dimensions cover plates
      2 pcs, width = width of the lift -10 mm, height 438 mm,
      thickness 12-20 mm


      Width worktop
      Width = width of the lift

      Depth worktop
      565-630 mm (15 mm shallower than worktops on fixed cabinets)

      Space to wall / adjoining cabinet
      5 mm

      Space to wall (for tiles)
      15 mm

      Tiling
      From 700 mm above floor (alternatively all the way down to the floor)

      Delivery modules
      Worktop including safety switches and motors.
      The worktop is final-assembled during installation (front, back panel, and sides are joined together).


      Material
      Aluminium frame

    技術仕様
    • Unique refm1129
    • コレクションセットAccessible Kitchens
    • コレクションLifting Systems for Worktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン - その他
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア