製品の公開
CENTERLIFT 9600HG
CENTERLIFT 9600HG
CENTERLIFT 9600HG
CENTERLIFT 9600HG
CENTERLIFT 9600HG
    Granberg

    CENTERLIFT 9600HG

    Google翻訳”,

    キッチンには背の高い人も低い人も働き、それぞれに作業高さが異なります。さらに、キッチン作業の種類によっても作業高さは異なります。CENTERLIFT 9600Hは、誰もが快適に作業できるキッチンを実現すると同時に、平日でも特別な日でも、人々が集まる自然なハブとしてキッチンを演出します。

    リフティング システムは、どのキッチン メーカーのキッチンにも統合できます。

    機能と利点
    • 電動キッチンアイランドリフト
    • 高さ調節可能 床上700~1100mm(作業台を除く)
    • 200kgの揚力
    • 側面はシンクやコンロに合わせて左右に調節可能
    • 統合安全スイッチ
    役立つ情報
    • ワークトップ用継手
    • 最大高さ120mmのシンクボウルを組み込むことができます
    • 電子機器とモーターシステムのプラグアンドプレイ
    • モーターの位置は横に調整可能(その後、床にねじ止めされます)
    仕様
    • Frame depth
      1180 mm

      Frame width
      1180 - 2780 mm

      Depth worktop
      1200 mm

      Width worktop
      1200 - 2800 mm

      Installation
      Floor mounted

      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 400 mm
      (700-1100 mm excl. top board)


      Speed level
      30 mm/sec.

      Operation
      Corded button or radio control


      Safety
      The safety strip is placed under the frame. If anything touches the safety strip, the lifting unit stops


      Electrical connection
      2 x Plugs for 230 V, max 5A

      Plumbing connections
      Connection is made with flexible hoses

      Lifting force
      200 kg

      IP-class
      IP 20

      Front height
      103 mm

      Delivery modules
      Worktop incl. safety switch, motors


      Fittings supplied
      Bracket for fronts and top board

      Material
      Aluminium frame

    技術仕様
    • Unique refm1137
    • コレクションセットAccessible Kitchens
    • コレクションLifting Systems for Kitchen Islands
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-08
    • エディション1
    • 奥行き(mm)1180
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン - その他
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア