製品の公開
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/S
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/S

    Google翻訳”,

    ユニバーサルモデル–電源は右または左から接続できます
    凹型(隠し)W
    バルブDN52またはコレクター2x75/110の保護キャビネット

    技術仕様
    • Unique refswsp_w2_s
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • IFC分類ブロック
    • UNSPSC名称Hydrants
    • UNSPSC40141726
    • Uniclass2015コードSs_55_30_96_30
    • Uniclass2015詳細Fire hydrant systems
    • MasterFormat 2014 コード40 05 81.13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Hydrants
    • OmniClassNumber23-29 25 13 11
    • OmniClassタイトルDry Barrel Fire Hydrants

    対応地域

    北米 アジア オセアニア