製品の公開
GMV5 MINI
GMV5 MINI
    GREE Products

    GMV5 MINI

    5つ星のうち5.05.0(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    GMV5 Mini シリーズは、裁量性と効率性を兼ね備えています。特にシングルファンユニットの場合、騒音レベルが低く設置面積が小さいため、どのような環境でも設置が理想的です。ゴールド フィン保護とコンプレッサーの高いエネルギー効率により、極端な条件 (-20 °C / +52 °C) でも最適な使用が可能になります。 12 ~ 14 kW のこれらのユニットは、最大 8 台の室内ユニットに接続でき、2 つのファン バージョンより 22% 軽量で、必要なガス負荷が最大 60% 削減されます。耐食性に優れたアルミ製熱交換器。このユニットは、寒冷地では -5 °C ~ +52 °C、暑さでは -20 °C ~ +27 °C という極端な気候条件でも動作できます。
    仕様
      • Single fan version for small spaces
      • Up to 9 indoor units
      • Up to 300 meters of connecting pipe
      • Wide operating range
      • Silent mode
      • High energy efficiency
      • Gold Fin Protection

      ModelGMV5 MINI 121GMV5 MINI 141GMV5 MINI 160
      Code3IGR0049
      3IGR0072
      3IGR0052
      Manufacturer ref.
      GMV-121WL/C-T
      GMV-141WL/C-T
      GMV-160WL/C-T

      ModelGMV5 MINI 120 3FGMV5 MINI 140 3FGMV5 MINI 160 3F
      Code
      3IGR0053
      3IGR0054 3IGR0055
      Manufacturer ref.
      GMV-120WL/C-X
      GMV-140WL/C-X GMV-160WL/C-X
    技術仕様
    • Unique refGMV5-MINI
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションVRF - Outdoor units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-10
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 39 17 13 15
    • OmniClassタイトルUnitary Air Conditioning Equipment
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)