製品の公開
GMV5 PV
GREE Products

GMV5 PV

Google翻訳”,
世界初の直接太陽光発電による DRV システム。GMV5 Solar には、外部インバーターよりも最大 8% 効率の高い統合レギュレーター/インバーターが搭載されています。市場のほとんどの太陽光発電パネルと互換性があります。内部ユニットは従来の GMV のものです。年間日照量に応じて、太陽光発電でグループの電力消費を完全にカバーできます。エネルギーの生産と消費を管理するための集中コントローラー。CAN バス テクノロジーに基づくマルチ VRF スマート グリッド システム。ユニットは、寒冷時には -5ºC ~ +52ºC、暑熱時には -20ºC ~ +24ºC の極端な条件で動作できます。その他の利点: MPPT テクノロジー (最大電力追跡テクノロジー) により、98% の PV を自動的に使用できます。PIMT (電力統合管理テクノロジー) により、インテリジェントな電力管理が可能になり、AC 負荷と太陽放射の関係を分析し、PV と AC ネットワーク間の比率戦略を自動的に調整します。モード間の切り替えは、2.6 ~ 10 ミリ秒と非常に高速です。特許は40件以上。
技術仕様
  • Unique refGMV5-PV
  • コレクションセットIndustrial
  • コレクションVRF - Outdoor units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 17 13 15
  • OmniClassタイトルUnitary Air Conditioning Equipment
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
5つ星のうち4.7 4.7 (7)