製品の公開
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
    Griesser

    External Venetian Blind Aluflex

    5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    Aluflex®は、その柔軟で平らなスラットで注目に値します。これは、その細線細工のデザインが現代建築の完璧なアクセントであることを意味します。さまざまなオプションにより、モニターで気を散らすことなく作業できます。
    仕様
    • BUILT-IN SYSTEM Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 550 - 4500 - Surface max.: 20m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-4 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 5000 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 550 - 4500 - Surface max.: 20m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-5 INSTALLATION SYSTEM WITH BOX Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-4 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 5000 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-5
    技術仕様
    • Unique refexternal_venetian_blind_aluflex
    • コレクションセットExternal venetian blinds
    • コレクションExternal venetian blind with flat slats
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98
    • Uniclass2015詳細Window units
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Components 
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.5 4.5 (26)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)