製品の公開
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
    Griesser

    External Venetian Blind Lamisol III

    5つ星のうち4.04.0(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    Lamisol®IIIには、Lamisol®III90と狭い設置条件用のLamisol®III70の2つのバージョンがあります。 Lamisol®IIIReflectは、さまざまなスラット位置を1つにまとめたものです。下部のブラインドゾーンはモニターでの作業時に不要なまぶしさから保護し、中央のゾーンは有益な日光を確保し、上部のブラインドゾーンは光を部屋の内部に向けて作成します。心地よい空間感。これにより、日光はあらゆる状況で最適に使用できるようになります。
    仕様
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 590 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 400 - 4300 - Surface max.: 10m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6
    技術仕様
    • Unique refexternal_venetian_blind_lamisol_3
    • コレクションセットExternal venetian blinds
    • コレクションExternal venetian blind with profile slats
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98
    • Uniclass2015詳細Window units
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Components 
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.5 4.5 (26)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)