製品の公開
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
    Griesser

    External Venetian Blind Metalunic V

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    Metalunic®Vは簡単に動揺するものではありません。垂直接続のない自立構造。リフトと調整のメカニズムはガイドレールに統合されています。堅牢なメカニズムにより、信頼性の高い安全ロック装置が提供されます。特にキンクプルーフのスラットプロファイルは、同時に非常にエレガントで、建築のハイライトを設定するのに理想的です。
    仕様
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions: - Width (bk): 700 - 2800 (Connected Systems: 8400) - Height (hl): 440 - 4000 - Surface max.: 8m2 (Connected Systems: 16m2) Wind Classes: 6
    技術仕様
    • Unique refexternal_venetian_blind_metalunic_v
    • コレクションセットExternal venetian blinds
    • コレクションAll metal external venetian blind
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_94
    • Uniclass2015詳細Venetian blinds
    • MasterFormat 2014 コード12 21 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Horizontal Louver Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11 11
    • OmniClassタイトルHorizontal Window Blinds
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.5 4.5 (26)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)