製品の公開
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
    Griesser

    External Venetian Blind Solomatic II

    Google翻訳”,
    Solomatic®IIには、Solomatic®II 80とSolomatic®II70の2つのバージョンがあり、狭い設置条件に対応します。 Solomatic®IIReflectシステムは、1つで2つの異なるスラット位置を提供します。下部ブラインドゾーンは、モニターを操作するときに不要なまぶしさから保護します。上部ゾーンは、光を部屋の内部に向け、快適な空間感を保証します。
    仕様
    • BUILT-IN SYSTEM Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 440 - 4500 - Surface max.: 15m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 2-6 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6 INSTALLATION SYSTEM WITH BOX Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 605 - 4845 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 2-6 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6
    技術仕様
    • Unique refexternal_venetian_blind_solomatic_2
    • コレクションセットExternal venetian blinds
    • コレクションExternal venetian blind with profile slats
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98
    • Uniclass2015詳細Window units
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Components 
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.5 4.5 (26)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)