製品の公開
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
    Griesser

    Facade Awning Solozip II

    Google翻訳”,
    風が強いときでも必要な日よけを提供するファサードの日よけをお探しですか?私たちのzipシステムはまさにあなたが必要とするものです!ジッパークロージャーは生地に溶接されており、素材をエレガントで個別のカバー付きガイドに全高に沿ってガイドし、しっかりと保持します。この巧妙に設計されたジップシステムは、大きな表面でも機能し、風や悪天候での抵抗力を高めます。 Solozip®IIは、時速92kmまでの風にも耐えます。太陽の陰影をファサードのデザインと完全に統合するのに役立つ色の豊富な品揃えを備えた2つの現代的なファブリックコレクションの1つから、ファサードの日よけを選択してください。
    仕様
    • BUILT-IN SYSTEM

      Solozip II Intro 95 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk): 555 - 3500

      - Height (hl): 500 - 3000

      - Surface max.: 10.5m2

      Wind Classes:

      - 4-6

      BUILT-IN SYSTEM / INSTALLATION SYSTEM WITH BOX

      Solozip II Intro 100 / Box 100 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk): 555 - 4000

      - Height (hl): 500 - 3000

      - Surface max.: 12m2

      Wind Classes:

      - 4-6

      Solozip II Intro 130 / Box 130 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk):  600 - 6000

      - Height (hl): 500 - 6000

      - Surface max.: 18m2

      Wind Classes:

      - 4-6

    技術仕様
    • Unique reffacade_awning_solozip_2
    • コレクションセットFacade Awnings
    • コレクションZip - Vertical Awning
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル布
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Wall fixture
    • UNSPSC39111503
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_05
    • Uniclass2015詳細Awnings
    • MasterFormat 2014 コード10 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAwnings
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11 21
    • OmniClassタイトルPowered Awnings
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.5 4.5 (26)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)