製品の公開
KNX Motor Controls
KNX Motor Controls
KNX Motor Controls
KNX Motor Controls
    Griesser

    KNX Motor Controls

    Google翻訳”,

    精巧で堅牢なモーター制御は、ベネチアンブラインド、ローリングシャッター、オーニング、ファサードオーニングなどのファサード製品の遮光に使用され、そのために必要な機能をすべて備えています。

    高度な終了位置検出機能により、システムは遮光位置に移動し、部屋が日陰になるのは短時間のみとなります。

    動作時間を測定・分析することで、ファサード製品を正確な位置に移動させることができます。これにより、経年劣化や温度変動も自動的に考慮されます。

    自動太陽光追跡制御は、プライバシー、下部遮光、上部遮光、透明の 4 つの動作位置を事前に設定でき、職場や家庭で高いレベルの快適性を実現します。

    「限定運用」は、強風や霜が降りている場合でも、最適な製品保護を保証します。ファサード製品は、限られた安全なエリア内でも運用可能です。

    標準のプッシュボタンまたは制御ケーブルをデバイスのバイナリ入力に直接接続できます。接続入力の状態はモーターに反映されるか、KNX製品としてバス経由で送信できます。

    仕様
    • Technical Specification - JAX-3 / JAX-6 / JAX-9

      Electrical Connections

      Mains Connection

      • Voltage: 230 V AC ±10%, 50 Hz
      • Circuit breaker: Max. 16 A
      • Standby power: 1.5 W per channel
      • Connection type: Screw terminals, 3-pin (L, N, PE)

      KNX-BUS Connection

      • Connection: Plug-in terminals, red/black, 2 x 4-pin
      • Cable: 2 conductors, 0.5–0.8 mm (solid)
      • Installation: According to KNX standard

      Motor Outputs

      • Model type:
        JAX-1: Number of outputs: 1 - Connection: Screw terminals, 5-pin (UP, DOWN1, DOWN2, N, PE)
        JAX-3: Number of outputs: 3 - Connection: Screw terminals, 5-pin (UP, DOWN1, DOWN2, N, PE)
        JAX-6: Number of outputs: 6 - Connection: Screw terminals, 3-pin (UP, DOWN1, DOWN2)
        JAX-9: Number of outputs: 9 - Connection: Screw terminals, 2-pin (UP, DOWN)
      • Motor type: Asynchronous motor 230 V AC, 50 Hz
      • Max. motor current: 2.5 A with 2 or 3 mech. limit switches, power factor > 0.9
      • Motor protection: Built-in limit detection, no parallel motor connection allowed
      • Power factor: > 0.9

      Local and Group Operation

      • Circuit type: SELV (Safety Extra Low Voltage)
      • Local and group control via 4-wire twisted pair (Ø 0.8 mm)
      • Max. cable length: 100 m
      • Status LED for local control and operation mode

      Mechanical Data

      • Model type JAX-1:
        Number Dimensions (W x H x D): 190 x 70 x 52 mm
        Weight: 300 g
        Protection class: IP 20 according to EN 60529 (closed)
      • Model type JAX-3:
        Number Dimensions (W x H x D): 205 x 70 x 50 mm
        Weight: 380 g
        Protection class: IP 20 according to EN 60529 (closed)
      • Model type JAX-6:
        Number Dimensions (W x H x D): 205 x 70 x 50 mm
        Weight: 320 g
        Protection class: IP 20 according to EN 60529 in correctly installed switch cabinet
      • Model type JAX-9:
        Number Dimensions (W x H x D): 157 x 90 x 57 mm
        Weight: 320 g
        Protection class: IP 20 according to EN 60529 in correctly installed switch cabinet
      • Safety class: II according to EN 60730-1
      • Rated impulse voltage: 4000 V (IEC 60664-1)
      • Operating temperature: 5 bis +45 °C
      • Installation:
        JAX-1 / JAX-3: DIN rail, railing channel, false floor, wall or false ceiling
        JAX-6 / JAX-9: in switch cabinet on DIN rail 35 mm according to DIN EN 60715
    技術仕様
    • Unique refknx_motor_controls
    • コレクションセットControls
    • コレクションKNX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 窓用金具
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98
    • Uniclass2015詳細Window units
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Components 
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島