製品の公開
KNX Sun Protection Control Centres
Griesser

KNX Sun Protection Control Centres

Google翻訳”,
サンプロテクションコントロールセンターは、GriesserKNXコントロールの心臓部です。柔軟なコンセプトにより、個々のコントロールを取り付けて、大規模システムで広範な日焼け防止自動化システムを形成できます。これの利点は、すべての主要な自動プログラムを一元管理できることであり、自動タイマー、自動温度機能、および自動太陽制御の間の依存関係を簡単に設定できます。 KNX Griesser製品を介したモーター制御との通信により、迅速で信頼性が高く、簡単なプログラミングと試運転が可能になります。 Griesserオブジェクトは、グループアドレスを介して中央ユニットをすべてのモーター制御にリンクします。
仕様
  • FMX-16IH | FMX-32IH Connections Mains - Voltage: 230 V AC ±10%, 50 Hz - Current consumption: 30 mA - Connection: Screw terminals, 4-pin Connections KNX-BUS - Connection: Plug terminals, red/black, 2 x 4-pin - Cable: 2 conductors 0.5–0.8 mm, single stranded, installation according to KNX standard Sensors - Number: 4 - Connection: Pluggable screw terminals, 4-pin Dimensions - Length x Width x Height: 161 x 91 x 63 mm - Weight: 260 g
技術仕様
  • Unique refknx_sun_protection_control_centres
  • コレクションセットControls
  • コレクションKNX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-03-30
  • エディション1
関連
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 窓用金具
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98
  • Uniclass2015詳細Window units
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 11
  • OmniClassタイトルWindow Components 
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls