製品の公開
KNX Touch panel operating terminal
Griesser

KNX Touch panel operating terminal

Google翻訳”,
タッチパネル(BGT)は、Griesserブラインド制御装置の快適な操作、視覚化、および保守を保証します。タッチパネルはGriesserLINKに直接接続されています。建物内のすべてのブラインドを直感的に操作し、自動機能の状態を表示するために使用されます。接触感知インジケータにより、システムを直接操作でき、操作に関する情報が提供されます。 PCの操作端末は、追加または代替として使用できます。 Griesserブラインドコントロールに接続されたWindowsPCまたはサーバーにインストールでき、タッチパネルと同じオプションを提供します。ターミナルサーバーは、GriesserLINKをイーサネット/TCP-IPにリンクします。これにより、ソーラーシェーディングセントラルへのリモートアクセスが可能になり、グリーサーブラインド制御デバイスをリモートで制御できるようになります。リモートコントロールは、インターネットまたはイントラネットを介して行うことができます。 Griesserターミナルサーバーと構成ソフトウェア(FlexTool)を使用して、ソーラーシェーディングセントラルを選択して再構成し、イベントを記録することができます。したがって、ユーザーまたは施設管理者は、建物の場所に関係なく、いつでもシステムにアクセスできます。さらに、ターミナルサーバーは、Modbus / TCPインターフェースを介した通信のために、Griesserコントロールをサードパーティシステムにリンクする可能性を提供します。
仕様
  • BGT-UP - 5.7” graphic display - Master and group operation - Intuitive operation using sequences - Visualization of sensor and group statuses - for concealed installation
技術仕様
  • Unique refknx_touch_panel_operating_terminal
  • コレクションセットControls
  • コレクションKNX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-03-30
  • エディション1
関連
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 窓用金具
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98
  • Uniclass2015詳細Window units
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 11
  • OmniClassタイトルWindow Components 
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls