製品の公開
KNX Weather Centre Units
Griesser

KNX Weather Centre Units

Google翻訳”,
EMX-8ウェザーセンターユニットは、GriesserKNXコントロールのコアとセンサーを1つのユニットにまとめたものです。中央ユニットは、特に住宅建設において、小規模から大規模のシステムの日射遮蔽自動化のための柔軟で広範なオプションを提供します。利点は、ETSを使用したすべての重要な自動プログラムの中央構成と管理にあります。これにより、自動タイミングまたはシェーディングを処理する相互依存関係を簡単に設定できます。 Griesserオブジェクトを介したモーター制御との通信により、プログラミングと試運転は迅速、安全、かつ簡単です。 Griesserオブジェクトは、グループアドレスを介して中央ユニットをすべてのモーター制御にリンクします。
仕様
  • EMX-8 Connections Supply voltage - Voltage: 18 V ... 30 V AC/DC, 50/60 Hz - Current consumption: 120 mA @ 24 V - Cable: connection cable, 4.5 mm with 4 x 0.25 mm2 fine-stranded conductors, 5 m, extendable to max. 100 m Brightness sensor - Recording range: horizontal 360°, 4 brightness sensors - Measuring range: 0 ... 100 kLux, including twilight Wind sensor - Measuring range: 0 – 100 km/h Precipitation sensor - Switching delay: dry -> wet: at once, wet -> dry: 3.5 minutes Temperature sensor - Measuring range: typically –30 to +60°C - Resistance: PT 1000 DIN EN 60751 Global radiation sensors - Measuring range: 0 ... 2000 W/m2 Dimensions - Diameter x Height: 130 x 63.5 mm - Weight: 215 g
技術仕様
  • Unique refknx_weather_centre_units
  • コレクションセットControls
  • コレクションKNX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-03-30
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 窓用金具
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98
  • Uniclass2015詳細Window units
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 11
  • OmniClassタイトルWindow Components 
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls