製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
grk-robinetterie/products/238912ac-187b-4a54-9d9e-b71df9963754
ホーム
カテゴリー
配管設備
バルブ
Thermostatic mixer 1021
で利用可能です。 アメリカ合衆国
GRK ROBINETTERIE
フォロー
Thermostatic mixer 1021
Google翻訳”,
原文を見る
サーモスタット混合栓、オス 3/4 入口、チェックバルブ付き高温 (130°C) 温水側、太陽光発電設備用
ダウンロード
仕様
仕様
Max operating temperature up to 110°C (130°C peak)
Adjustment range 30-60°C
Differential temperature (hot temperature-mixed temperature): 20°C - Temperature stability ± 2°C
Static operating pressure 10 bar max
Dynamic pressure 1 to 6 bar
Min mixed water flow rate: 5l/min
Kvs: 1.12
Mixed water flow rate under 3 bar: 25l/min
Max Delta P: 1 bar
Anti-scald safety
Has a non-return valve on the EF and EC inlets - High temperature valve on EC
Made in FRANCE
技術仕様
技術仕様
Unique ref
mitigeur-thermostatique-1021
コレクションセット
Protection and safety
コレクション
Thermostatic mixing valve
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2024-09-11
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.grk.fr/catalogue/thermostatic-mixer-1021/?lang=en
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
配管設備 - バルブ
ETIM コード
EC011374
ETIM 名
Central mixing tap
類似製品
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
34
)
ダウンロード
Watts
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
4.9
(
21
)
ダウンロード
Watts
Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS
4.2
(
10
)
ダウンロード
Guardian Equipment
G1902PCC, Safety Station with Eyewash, Polished Chrome Construction
5.0
(
10
)
ダウンロード
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.8
(
18
)
ダウンロード
Wilkins
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
ダウンロード