製品の公開
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000
    GRK ROBINETTERIE

    Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000

    Google翻訳”,

    ステムダイヤフラム減圧装置は、住宅の入口の圧力を制御および調整するために不可欠な装置です。

    当社のロッドダイヤフラム減圧弁は、効率的な動作により、精密機器の保護、寿命の延長、故障リスクの低減に貢献します。また、一定の圧力安定性も提供し、生産品質を向上させ、信頼性の高い結果を保証します。

    当社のロッド型ダイヤフラム減圧弁は、さまざまな産業要件に合わせて、さまざまな容量と圧力範囲で提供されています。これらの弁は、厳しい環境条件下でも最適な耐久性と性能を確保するために、高品質の材料で作られています。

    • 減圧器 1000
    • 減圧装置 1001
    • 減圧装置 1002
    • 減圧装置 1009
    仕様
      • Temperature up to 80°c
      • Max upstream pressure 20 Bars - can be used for: hot and cold water / compressed air
      • Factory preset 3 bar downstream for 8 bar upstream
      • Adjustable from 1 bar to 5 bar for 8 bar upstream
      • 1/4’’ pressure gauge socket
      • NF approved in 3⁄4’’ (Complies with standard NF EN 1567 and NF 079) - Acoustic group II
    技術仕様
    • Unique refreducteur-pression-serie-1000
    • コレクションセットPressure reducer
    • コレクションRod diaphragm pressure reducing valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011675
    • ETIM 名Accessories for pressure reduction valve
    • MasterFormat 2014 コード22 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
    • OmniClassNumber23-27 27 00
    • OmniClassタイトルPressure Reducing Stations