製品の公開
Fire protection window EI₂ 30
Fire protection window EI₂ 30
Fire protection window EI₂ 30

    Fire protection window EI₂ 30

    Google翻訳”,

    EI230認証を取得し、ピボットリーフを備えた防火防火窓(片開きおよび両開き)です。外壁への設置を想定して設計されており、30分間の耐火性能、防煙性能(S200)、自動閉鎖機能(C2)を備えています。厳選された木材(パイン、メランティ、レッドグランディス、オーク)を使用し、グレージングビーズが目立ち、オプションでアルミ製ウェザープロテクションレール/フロントアルミシェルを装備できます。安全グレージング(ESG/VSG)、セルフロックハードウェア、オプションで一体型または表面取り付け型のドアクローザーを装備しています。防火性能と操作性の両方が求められる耐火ファサードに最適です。

    仕様
      • Thermal insulation Uw at Ug:0.6 W/m2K > Uw = 1.0 W/m2K
      • Sound insulation: 42 dB
      • Construction depth: 92 mm
      • Max. sash dimensions (1-leaf): 1300 mm x 2700 mm
      • Approval: TSH
      • Outdoor use
      • There are 4 material options available: wood - pine, wood - meranti, wood - red grandis, and wood - oak.
    技術仕様
    • Unique reffire-protection-window-ei
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-02
    • エディション1
    • 奥行き(mm)92
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • IFC分類窓

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ