製品の公開
Speaker and Speaker- Strobes
Edwards

Speaker and Speaker- Strobes

5つ星のうち4.54.5(11 レビュー)
Google翻訳”,
概要
インテグリティスピーカーとスピーカーストロボは、高品質で統合された緊急音声通信、およびアラートとアラームトーン信号をブロードキャストするように設計されています。特に聴覚障害者やホテル、モール、空港、病院、その他の公共の建物など、一時的な人々が予想される場所に通知するために、生命安全アプリケーションでそれらを使用します。

これらのスピーカーには、オーディオ配信回路の電気的監視を可能にする「DCブロッキングコンデンサ」が付属しています。 25Vrmsおよび70Vrms回路のモデルが利用可能です。密閉された背面構造のマイラースピーカーは、耐久性と可聴性を向上させます。 1 / 4Wから2Wまでのワット数タップは、現場で最大の柔軟性を提供します。

インテグリティの頑丈なプラスチック製ハウジングは、赤または白のテクスチャ仕上げで利用できます。独創的な取り付けサブプレートにより、Integrityは1本のネジでしっかりと固定され、すばやく魅力的な取り付けを保証します。フラッシュマウントには、別個のトリムプレートは必要ありません。

エドワーズのストロボからの閃光は、部屋、廊下、または広いオープンスペースのほぼすべての位置から気付かれます。エドワーズストロボは、壁と天井の両方のcd強度定格でUL1971にリストされています(仕様を参照)。これは、管轄権を有する当局(AHJ)が天井取り付けストロボを許可している地域で役立ちます。
技術仕様
  • Unique refedwards-utc-013
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm sounders
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNumber23-29 31 15 17
  • OmniClassタイトルAudible Fire Notification Devices Speaker
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国