G1101
EyeSafe-X™ 蛇口取り付け型洗眼器
用途: EyeSafe-X™蛇口取り付け型洗眼器は、通常の蛇口操作を妨げることなく、あらゆる蛇口を緊急洗眼ステーションに変えることができます。EyeSafe-X™ユニットは、グースネック型蛇口での使用に最適で、事故が発生する可能性のある場所の近くにあるあらゆるシンクに設置できます。緊急時には、ユニットを素早く見つけて作動させることができ、使用者の目を洗浄するための飲料水を無制限に供給します。
吐水口:吐水口は5インチ間隔で取り付けられており、柔らかく泡立った水流を供給します。吐水口はユーザーに向かって前方に傾いています。吐水口の角度は調整可能で、水が全体に行き渡り、水しぶきを防ぎます。吐水口を保護するためのフロート式ダストカバーが付属しています。
バルブ:鍛造真鍮製切替弁。ノブを引くと洗眼器が作動します。水圧により洗眼器が作動し続けるため、両手が自由に使えます。ノブを押すか、蛇口を閉めると、通常の蛇口操作に戻ります。
入口:本体には55/64”-27メスネジが切られています。実験室用蛇口を含む、一般的に使用されるほとんどの蛇口に取り付けるための4つのアダプター(15/16”-27、13/16”-27、3/8” NPS、13/16”-24)が付属しています。
排水口:底部に着脱可能なエアレーターが付属しています。
品質保証:各ユニットは出荷前に完全に組み立てられ、防水テストが実施されます。
重要: Guardian Equipment社製か他社製かを問わず、蛇口に取り付けるタイプの洗眼器は、作動させるのに2つの動作(水を出し、つまみを引いて洗眼液を流す)が必要です。そのため、Guardian Equipment社は、これらのユニットが洗眼器としてANSI Z358.1-2014の規定を満たしているとは考えていません。これらのユニットは、職場に設置されている専用の配管式洗眼器に加えて、補助的なユニットとしてのみ使用されることを想定しています。
蛇口に取り付けるタイプの洗眼器は、冷水または温水のみを使用してください。熱湯を使用すると、やけどをする恐れがあります。
利用可能なオプション
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |