製品の公開
G1200, EyeSafe™ Faucet-Mounted Eyewash with Faucet Control Valve
Guardian Equipment

G1200, EyeSafe™ Faucet-Mounted Eyewash with Faucet Control Valve

Google翻訳”,

G1200
EyeSafe™ 蛇口取り付け型洗眼器(蛇口制御弁付き)

用途: EyeSafe™蛇口取り付け型洗眼器は、通常の蛇口操作を妨げることなく、あらゆる蛇口を緊急洗眼ステーションに変えることができます。EyeSafe™ユニットは、事故が発生する可能性のある場所の近くにあるシンクに設置できます。緊急時には、ユニットを素早く見つけて作動させることができ、使用者の目を洗浄するための飲料水を無制限に供給します。蛇口制御バルブは、蛇口を「オン」のまま設定温度で、プルノブを引くだけで水の流れを制御できるため、ワンタッチで洗眼器を作動させることができます。

操作方法:従来の蛇口取り付け型洗眼器とは異なり、G1200はワンタッチで洗眼器を作動させることができます。本機には洗眼器用の切替弁と蛇口用の独立した制御弁が装備されています。本機を蛇口に取り付けたら、蛇口を開けて設定温度で「オン」のままにしておくことができます。蛇口を使用するには、洗眼器下部の1/4回転ボールバルブとノブで水の流れを制御します。洗眼器を使用するには、洗眼器前面のノブを引くだけです。蛇口が開いているため、洗眼器を作動させるのに必要な操作はこれだけです。水圧によって洗眼器が作動し続けるため、使用者は両手を自由に使うことができます。通常の蛇口操作に戻すには、ノブを押し込むか、蛇口を閉めてください。

吐水口:吐水口は3インチ間隔で取り付けられており、柔らかく泡立った水流を供給します。吐水口は使用者に向かって前方に傾いています。吐水口の角度は調整可能で、水が全体に行き渡り、水しぶきを防ぎます。吐水口を保護するためのフロート式ダストカバーが付属しています。

洗眼バルブ:鍛造真鍮製切替バルブ。

蛇口制御バルブ:クロムメッキ真鍮ボール、成形PTFEシール、プラスチックハンドルを備えた1/4回転ボールバルブ。

入口:本体には55/64”-27メスネジが切られています。実験室用蛇口を含む、一般的に使用されるほとんどの蛇口に取り付けるための4つのアダプター(15/16”-27、13/16”-27、3/8” NPS、13/16”-24)が付属しています。

排水口:底部に着脱可能なエアレーターが付属しています。

品質保証:各ユニットは出荷前に完全に組み立てられ、防水テストが実施されます。

重要:蛇口に取り付けるタイプの洗眼器は、職場に設置されている専用の給排水設備付き洗眼器に加えて、補助的な装置として使用することを目的としています。

蛇口に取り付けるタイプの洗眼器は、冷水または温水のみを使用してください。熱湯を使用すると、やけどをする恐れがあります。

出口側のバルブを閉じた状態で蛇口を開けたままにしておくと、温水と冷水が混ざってしまうことがあります。このような混ざり合いを防ぐため、給水管または蛇口に逆止弁を取り付ける必要があります。本装置は、大気圧式真空ブレーカー付きの蛇口には取り付けないでください。真空ブレーカーの下流にある蛇口制御弁が、真空ブレーカーの機能を妨げるためです。Guardian Equipment社は、本装置を設置する前に、地域の配管規定当局に相談することをお勧めします。

利用可能なオプション

  • 250-046R交換用フロートオフダストカバー(2個入り)。
仕様
  • faucet mounted eyewash, eyesafe eyewash station, guardian equipment g1200, sink adapter eyewash, retrofitted eyewash station, laboratory sink safety, counter eyewash attachment, space saving eyewash, diverter valve eyewash, dual head eyewash, chrome plated eyewash, low cost eyewash, compact safety fixture, school laboratory eyewash, university research safety, pharmaceutical safety equipment, medical clinic eyewash, dental office safety, commercial kitchen eyewash, adjustable spray heads, plumbing adapter safety, osha compliant eyewash, supplemental eyewash station, facility safety equipment, water saving flow, rugged brass eyewash, manual diverter valve, standard faucet safety, tap mounted eyewash, chemical splash treatment, first aid eyewash, mechanical room eyewash, point of use safety, portable sink eyewash, emergency rinsing center

技術仕様
  • Unique refg1200-eyesafe-faucet-mounted-eyewash-with-faucet-control-valve
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションFaucet Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国