G1562HTR
携帯型洗眼・点眼ホースユニット、15ガロン、加熱機能付き
適用: ANSI Z358.1-2014「緊急用洗眼器およびシャワー装置」では、緊急用洗眼器から供給される水は「ぬるま湯」でなければならないと規定されており、これは60°~100°F(15.5°~37.8°C)と定義されています。G1562HTRポータブル洗眼器/シャワーホースユニットは電気加熱式で断熱されているため、周囲温度がぬるま湯の範囲を下回る可能性のある場所での使用に最適です。極端な条件下では、加熱システムがユニットの凍結も防止します。
G1562HTR加熱式携帯型洗眼・散水ホースユニットは、空気圧を利用して10ガロン(37.5リットル)の水を15分間供給します。継続的な給水が利用できない低危険区域での使用に適しています。
設置:本機は、危険物が存在するあらゆる場所に設置できます。移動を容易にするためのオプションの台車またはハンドトラックもご用意しています(下記参照)。使用準備として、清潔な飲料水を10ガロン(37.5L)満たし、静菌添加剤(本機に付属)を加えてください。静菌添加剤は、細菌、真菌、藻類、アカントアメーバの増殖を防ぎます。充填後、80 PSI(5.5 bar)の空気圧で加圧してください。
加熱システム:シリコン製ドラムヒーターがタンクの外側に取り付けられています。サーモスタットは65°F(18.3°C)に設定されており、タンク内の水温を感知してヒーターのオン/オフを切り替えます。ヒーターには15アンペア、120ボルトの電源が必要です。総消費電流は3.33アンペアです。漏電遮断器(GFCI)付きプラグと手動リセット機能を備えた9フィート(約2.7メートル)の電源コードが付属しています。
外装ジャケット:視認性の高いオレンジ色の断熱ナイロンジャケットは、熱を保持して水温を維持し、ユニットを凍結から保護します。ジャケットは防水性と防カビ性を備えています。
タンク: 15ガロン(56リットル)のステンレス製タンク。タンクには持ち運び用ハンドル、吸気バルブ、圧力計、および圧力逃がしバルブが内蔵されています。
洗眼器: 15分間、使用者の目を洗浄します。GS-Plus低流量スプレーヘッド2個(フリップトップ式ダストカバー付き)、一体型流量制御器、フィルターが付属しています。バルブは、フラッグハンドル付きの1/2インチIPSクロムメッキ真鍮製セルフドレンボールバルブです。洗眼器の使用中は両手が自由に使えます。セルフドレンバルブにより、使用後にスプレーヘッドから水が排出されます。
ドレンチホース:使用者の目、顔、または体のあらゆる部分をすすぐためのホースです。GS-Plusスプレーヘッド1個、ハンドル付き自動閉鎖バルブ、および1.5m(5フィート)の強化PVCホースが付属しています。
吐出時間:洗眼器は1分間に0.65ガロン(2.46リットル)を15分間吐出します。ドレンチホースは1分間に1.7ガロン(6.4リットル)を6分間吐出します。洗眼器とドレンチホースを同時に使用すると、吐出時間は短縮されます。
重量:空の状態42ポンド(19kg)、満タンの状態123ポンド(55.8kg)。
標識: ANSI規格に準拠した標識が付属します。
品質保証:製品は出荷前に組み立てられ、工場でテストされます。
メンテナンス:ユニットは定期的に点検してください。テスト後または使用後はユニットに水を補充してください。水と抗菌剤は少なくとも6ヶ月に1回は交換してください。
利用可能なオプション
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |