製品の公開
G1629, Emergency Shower, Recess Mounted, Stainless Steel Shower Head
Guardian Equipment

G1629, Emergency Shower, Recess Mounted, Stainless Steel Shower Head

Google翻訳”,

G1629
緊急用シャワー、埋め込み式、ステンレス製シャワーヘッド

用途:天井や軒裏に埋め込むタイプの緊急用シャワー。シャワーは、固定式のプルロッドで操作します。

シャワーヘッド:直径10インチ、流量調整機能付き(20GPM)、天井埋め込み用フランジ付き。シャワーヘッド本体とフェイスプレートはステンレス製です。

バルブ: 1インチIPS真鍮製常時開状態ボールバルブ。米国製、クロムメッキ真鍮ボール、PTFEシール。ステンレス製作動アーム、43インチステンレス製プルロッド、ステンレス製天井ガイドプレートが付属します。

パイプおよび継手: 1インチIPS亜鉛メッキ鋼管。

供給口: 1インチNPTメス型入口。

標識: ANSI規格に準拠した識別標識。

注:ANSI Z358.1-2014規格では、シャワーヘッドは床面から96インチ(約244cm)以内に設置しなければならないと規定されています。したがって、この製品は天井高が8フィート(約2.4m)を超える場所には設置しないでください。

利用可能なオプション

  • G6040サーモスタット式混合弁は、温水と冷水を混合してぬるま湯を供給します。この弁は、圧力降下30PSI(2.1バール)で毎分50ガロン(189リットル)の流量に対応します。緊急シャワーや複合型安全ステーションへの給水に使用できます。給水量と圧力によっては、複数のユニットへの給水も可能です。
  • AP280-230は、壁面埋め込み設置用の電気式点滅灯および警報ホーンユニットです。シャワー作動時にライトが点灯し、ホーンが鳴ります。流量スイッチと取り付け金具が付属しています。
仕様
  • recessed emergency shower, flush mount shower, ceiling mounted shower, stainless steel shower, guardian equipment g1629, architectural safety shower, concealed safety fixture, laboratory safety equipment, cleanroom drench shower, overhead emergency shower, stay open valve, ceiling flange shower, pharmaceutical safety station, hospital emergency fixture, chemical lab shower, university research safety, rigid pull rod, architectural drench shower, vertical drop shower, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, ceiling line shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, flush ceiling flange, standard ceiling shower, commercial safety plumbing, premium safety shower

技術仕様
  • Unique refg1629-emergency-shower-recess-mounted-stainless-steel-shower-head
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEmergency Showers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-18
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国