G1641
緊急用シャワー(ドレンホース付き、水平設置型、プラスチック製シャワーヘッド)
用途:補助的な手持ち式シャワーホースユニットを備えた、水平設置型の緊急シャワー。
シャワーヘッド:直径10インチ、オレンジ色のABS樹脂製、流量調整機能付き(20GPM)。
バルブ: 1インチIPSクロムメッキ真鍮製常時開状態ボールバルブ。米国製、クロムメッキ真鍮製ボールとPTFEシールを使用。ステンレス製作動アームと29インチのステンレス製プルロッドが付属。
ドレンチホースユニット:目、顔、または体をすすぐための補助的な手持ち式ドレンチホース。本ユニットには、FS-Plus™スプレータイプの吐出口、握りハンドル付き自動閉鎖バルブ、8フィート(約2.4メートル)の強化PVCホース、および壁掛けフックが付属しています。
パイプと継手: 1インチIPS亜鉛メッキ鋼管、オレンジ色のABS樹脂製エルボ付き。
供給口: 1インチNPTメス型入口。
標識: ANSI規格に準拠した識別標識。
利用可能なオプション
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |