製品の公開
G1696, Emergency Shower, Free Standing, Stainless Steel Construction
Guardian Equipment

G1696, Emergency Shower, Free Standing, Stainless Steel Construction

Google翻訳”,

G1696
緊急用シャワー、自立式、ステンレス製

用途:自立型緊急シャワー。腐食性の高い物質を取り扱う場所、実験室、クリーンルームでの使用に最適です。

シャワーヘッド:直径10インチのステンレス製、流量調整機能付き(20GPM)。

バルブ: 1インチIPSステンレス鋼製常時開状態ボールバルブ。バルブにはステンレス鋼製ボールとPTFEシールが使用されています。ステンレス鋼製作動アームと29インチのステンレス鋼製プルロッドが付属します。

配管および継手:スケジュール40ステンレス鋼製。垂直配管には、視認性と耐腐食性を高めるため、オレンジ色のポリエチレン製カバーが取り付けられています。

供給口: 1 1/4インチNPTメス型、上部または側面入口。

標識: ANSI規格に準拠した識別標識。

利用可能なオプション

  • G6040サーモスタット式混合弁は、温水と冷水を混合してぬるま湯を供給します。この弁は、圧力降下30PSI(2.1バール)で毎分50ガロン(189リットル)の流量に対応します。緊急シャワーや複合型安全ステーションへの給水に使用できます。給水量と圧力によっては、複数のユニットへの給水も可能です。
  • AP275-200は、壁面または垂直配管に取り付ける電気式点滅灯および警報ホーンユニットです。シャワー作動時にライトが点灯し、ホーンが鳴ります。流量スイッチと取り付け金具が付属しています。
  • AP250-015横型シャワー設置用目隠しカーテン。
仕様
  • freestanding safety shower, floor mounted shower, vertical drench shower, stainless steel shower, guardian equipment g1696, corrosive environment shower, high visibility safety, industrial safety pedestal, freestanding emergency shower, overhead drench shower, stay open valve, stainless steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, manufacturing facility shower, high flow shower, rigid pull rod, type 304 stainless, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, cleanroom safety shower, commercial safety plumbing, floor flange shower, pedestal safety shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, safety orange piping

技術仕様
  • Unique refg1696-emergency-shower-free-standing-stainless-steel-construction
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEmergency Showers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-18
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国